Pano giriş aparatı CP 40, paslanmaz çelik

Model numarası: CP 6664000

Panoyu taşıyıcı kol sistemi 40'ın dikey kısmına döndürülebilir bir şekilde sabitlemek için.

Model numarası:
CP 6664000
Dizayn
Pano giriş aparatı CP 40, paslanmaz çelik
Malzeme
Paslanmaz çelik 1.4305 (AISI 303)
IEC 60 529 uyarınca IP koruma sınıfı
DIN EN 60529, 2014-09 uyarınca IP 66
DIN EN 60529, 2014-09 uyarınca IP X9
Döndürülebilir/eğilebilir
Evet
Rotation angle/swivel area
Yakl. 350°, tırtıllı vidalar üzerinden sabitlenebilir
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
0,92 kg
Brüt ağırlık
1,202 kg
Gümrük tarifesi numarası
73269098
EAN
4028177122260
ETIM 9
EC000882
ECLASS 8.0
27400556
Ürün açıklaması
CP Pano giriş aparatı, S, 350°, 1.4305
Deklerasyonlar
Üreticinin bildirimi
Dokümantasyonlar
Kılavuz
Veri sayfaları
Teknik detaylar