Duvar/zemin montaj aparatı, sabit, CP 40, paslanmaz çelik

Model numarası: CP 6663000

Destek kolu sistemi, dikey veya yatay yüzeylere sabitlenebileceği gibi, tavana asılarak da monte edilebilir.

Model numarası:
CP 6663000
Malzeme
Paslanmaz çelik 1.4305 (AISI 303)
IEC 60 529 uyarınca IP koruma sınıfı
DIN EN 60529, 2014-09 uyarınca IP 66
DIN EN 60529, 2014-09 uyarınca IP X9
Rifid y/n
Evet
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
1,6 kg
Brüt ağırlık
1,828 kg
Gümrük tarifesi numarası
83024900
EAN
4028177122208
ETIM 9
EC000882
ECLASS 8.0
27400556
Ürün açıklaması
CP Duvar/yer bağlantı aparatı, S, 1.4305
Deklerasyonlar
Üreticinin bildirimi
Dokümantasyonlar
Kılavuz
Veri sayfaları
Teknik detaylar