- Model numarası:
- CP 6663400
- Dizayn
- Ön taraflı, delik Ø 9 mm
- Malzeme
- Paslanmaz çelik 1.4305 (AISI 303)
- IEC 60 529 uyarınca IP koruma sınıfı
- DIN EN 60529, 2014-09 uyarınca IP 66
- DIN EN 60529, 2014-09 uyarınca IP X9
- Döndürülebilir/eğilebilir
- Evet
- Rotation angle/swivel area
- Yakl. 350°, tırtıllı vidalar üzerinden sabitlenebilir
- Paketteki adet
- 1 adet
- Net ağırlık
- 4,292 kg
- Brüt ağırlık
- 4,68 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 83024900
- EAN
- 4028177122222
- ETIM 9
- EC000882
- ECLASS 8.0
- 27400556
- Ürün açıklaması
-
CP Yer bağlantı aparatı, S, 350°, 1.4305