Duvar/zemin montaj aparatı, döndürülebilir, CP 40, paslanmaz çelik

Model numarası: CP 6663500

Taşıyıcı kol sistemini dikey veya yatay yüzeylere döndürülebilir bir şekilde sabitlemek için.

Model numarası:
CP 6663500
Dizayn
Arka taraflı, diş M8
Malzeme
Paslanmaz çelik 1.4305 (AISI 303)
IEC 60 529 uyarınca IP koruma sınıfı
DIN EN 60529, 2014-09 uyarınca IP 66
DIN EN 60529, 2014-09 uyarınca IP X9
Döndürülebilir/eğilebilir
Evet
Rotation angle/swivel area
Yakl. 350°, tırtıllı vidalar üzerinden sabitlenebilir
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
3,657 kg
Brüt ağırlık
3,98 kg
Gümrük tarifesi numarası
83024900
EAN
4028177122246
ETIM 9
EC000882
ECLASS 8.0
27400556
Ürün açıklaması
CP Duvar/yer bağlantı aparatı,hareketli 1.4305
Deklerasyonlar
Üreticinin bildirimi
Dokümantasyonlar
Kılavuz
Veri sayfaları
Teknik detaylar