- Model numarası:
- CP 6218300
- Ürün açıklaması
- Panoyu taşıma kolu sistemi CP 180 dikey kısmına döndürülebilir bir şekilde sabitlemek için.
- Malzeme
- Çinko pres döküm
Pano bağlantısı: Alüminyum döküm
- Renk
- RAL 7035
- Teslimat kapsamı
- Dönüş açısı sınırlaması için pinler
Taşıyıcı kol sabitlemesi için diş açan vidalar
Contalar dahil
- Paketteki adet
- 1 adet
- Net ağırlık
- 4,2 kg
- Brüt ağırlık
- 4,3 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 79070000
- EAN
- 4028177707115
- ETIM 9
- EC000882
- ECLASS 8.0
- 27400556
- Ürün açıklaması
-
CP Pano giriş aparatı,180, ø130mm, RAL7035