Ara bağlantı aparatı CP 120 yükseklik ofseti yok

Model numarası: CP 6212680

Taşıma kolu sisteminde yatay taşıma profili parçalarına döndürülebilir bir şekilde bağlamak için.

Model numarası:
CP 6212680
Ürün açıklaması
Taşıma kolu sisteminde yatay taşıma profili parçalarına döndürülebilir bir şekilde bağlamak için.
Malzeme
Ara mafsal: Çelik döküm
Körük: Plastik
Renk
Ara mafsal: RAL 7035
Körük: RAL 7024
Teslimat kapsamı
Körük
Dönme açısı sınırlaması için delikli pullar ve vidalar
Ayar vidaları
Taşıyıcı kol sabitlemesi için diş açan vidalar
Contalar dahil
Döndürülebilir/eğilebilir
Evet
Rotation angle/swivel area
yakl. 180°
2 delikli çelik disk üzerinden, sınırlı ayarlanabilir
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
7 kg
Brüt ağırlık
7,18 kg
PCF/VE (beşikten kapıya)
15,2 kg CO2 eq (Cat B)
PCF sınıfı hakkında açıklama
Kategori B: PCF değeri (beşikten kapıya), ürün ağırlığı ve kendi bildirdiğine göre yaklaşık olarak hesaplanır
Gümrük tarifesi numarası
73269098
EAN
4028177705623
ETIM 9
EC000882
ECLASS 8.0
27400556
Ürün açıklaması
CP Ara mavsal,120
Deklerasyonlar
Üreticinin bildirimi
Dokümantasyonlar
Further instructions
Veri sayfaları
Teknik detaylar
Teknik sistem kataloğu