- Model numarası:
- CP 6212780
- Ürün açıklaması
- Taşıyıcı kol sistemini dikey yüzeylere döndürülebilir bir şekilde sabitlemek için.
- Malzeme
- Duvar montaj aparatı: Çelik döküm
Körük: Plastik
- Renk
- Duvar montaj aparatı: RAL 7035
Körük: RAL 7024
- Teslimat kapsamı
- Körük
Dönme açısı sınırlaması için vidalar
Ayar vidaları
Taşıyıcı kol sabitlemesi için diş açan vidalar
Contalar dahil
- Döndürülebilir/eğilebilir
- Evet
- Rotation angle/swivel area
- yakl. 180°
- 2 delikli çelik disk üzerinden, sınırlı ayarlanabilir
- Paketteki adet
- 1 adet
- Net ağırlık
- 8 kg
- Brüt ağırlık
- 8,32 kg
- PCF/VE (beşikten kapıya)
- 31,6 kg CO2 eq (Cat B)
- PCF sınıfı hakkında açıklama
- Kategori B: PCF değeri (beşikten kapıya), ürün ağırlığı ve kendi bildirdiğine göre yaklaşık olarak hesaplanır
- Gümrük tarifesi numarası
- 73269098
- EAN
- 4028177705616
- ETIM 9
- EC000882
- ECLASS 8.0
- 27400556
- Ürün açıklaması
-
CP Wall-mounted hinge CP 120