Taşıyıcı profil, yüksekliği ayarlanabilir Taşıyıcı kol sistemleri için

Model numarası: CP 6212065

Yükseklik ayarlı yeni taşıma profili, insan-makine haberleşmesindeki temel parametreleri her zaman iyi bir şekilde görmenizi sağlar. Sistem, duvar tarafında bir adaptöre gerek kalmadan doğrudan CP 120 taşıyıcı kol sisteminin bileşenlerine ve pano tarafında modele bağlı olarak CP 60 taşıyıcı kol sistemine monte edilebilir.

Model numarası:
CP 6212065
Ürün açıklaması
Yükseklik ayarlı yeni taşıma profili, insan-makine haberleşmesinin önemli elemanlarına her zaman doğru bir bakış sunar. Sistem duvar tarafında bir adaptasyona gerek kalmadan CP 120 taşıma kolu sisteminin bileşenlerine ve pano tarafında modele bağlı olarak CP 60 veya CP 120 taşıma kolu sistemine monte edilebilir.
Fayda
Taşıma kolu her pozisyonda kalır
Askı yükünün, destek profilinin ön tarafındaki ayar vidası üzerinden hassas ayarlanması
Ayar vidasına parçalar sökülmeden ulaşılabilir
Güvenlik için dönüş noktalarında geniş kablo kanalı ve kablo yönlendirmesi
Kolay kablo geçişi için çıkarılabilir kapak
Monte edilen panonun eğim açısı, her yükseklik konumunda aynıdır
DVI, VGA konnektörlü kablolar da sorunsuz bir şekilde geçirilebilir
Sadece üç sistemli 4 ila 60 kg’lık büyük ağırlık aralığı. (Ağırlık aralığı, donatılmış pano ve dikey taşıma profili için geçerlidir)
Teknik özellikler
Kablo tavası: 36 x 11 mm (G x Y), azami fiş geçişi: 41 x 17 mm (B x H)
990 mm (± 495 mm) ayar aralığı sayesinde daha fazla ergonomi sunar
Uygulamalar
Büyük ve küçük operatörler için
Oturarak veya ayakta çalışılan yerler için
Malzeme
Mafsal parçaları: Alüminyum döküm
Körük: Plastik
General colour
RAL 7035
Renk
RAL 7035
Teslimat kapsamı
Montaj malzemeleri dahil
Uzunluk
1.100 mm
Connection options enclosure
CP 60
Connection options wall / machine
CP 120
Bilgi
Taşıyıcı profilli kombinasyonlarda, yükseklik ayarlanabilir, dikkat edilecekler: Bir mafsalın kullanılması halinde taşıyıcı profil, daima kontrol panosuna en yakın yüksekliği ayarlanabilir, yatay konumda kullanılmalıdır.
Ölçüler
Uzunluk: 1.100 mm
Taşıma yükü
4 kg...15 kg
Model No. bilgisi
Azami kablo geçişi kesiti 41 x 17 mm
Ağırlık aralığı, donatılmış pano ve dikey taşıma profili için geçerlidir.
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
15,2 kg
Brüt ağırlık
16 kg
Gümrük tarifesi numarası
73269098
EAN
4028177960275
ETIM 9
EC000882
ECLASS 8.0
27400556
Ürün açıklaması
CP support section, height-adjustable, for CP 120/60, length 1050 mm
Dokümantasyonlar
Kılavuz