- Model numarası:
- CP 6212120
- Ürün açıklaması
- Yükseklik ayarlı yeni taşıma profili, insan-makine haberleşmesinin önemli elemanlarına her zaman doğru bir bakış sunar. Sistem duvar tarafında bir adaptasyona gerek kalmadan CP 120 taşıma kolu sisteminin bileşenlerine ve pano tarafında modele bağlı olarak CP 60 veya CP 120 taşıma kolu sistemine monte edilebilir.
- Fayda
- Taşıma kolu her pozisyonda kalır
- Sıkma kolu üzerinden ek sabitleme mümkün
- Askı yükünün, destek profilinin ön tarafındaki ayar vidası üzerinden hassas ayarlanması
- Ayar vidasına parçalar sökülmeden ulaşılabilir
- Güvenlik için dönüş noktalarında geniş kablo kanalı ve kablo yönlendirmesi
- Kablo yönlendirmeye kolay erişim için çıkarılabilir yan panel
- Monte edilen panonun eğim açısı, her yükseklik konumunda aynıdır
- DVI, VGA konnektörlü kablolar da sorunsuz bir şekilde geçirilebilir
- Sadece üç sistemli 4 ila 60 kg’lık büyük ağırlık aralığı. (Ağırlık aralığı, donatılmış pano ve dikey taşıma profili için geçerlidir)
- Teknik özellikler
- Kablo tavası: 43 x 21 mm (G x Y), maks. fiş geçişi: 59 x 17 mm (G x Y)
- 600 mm (± 300 mm) ayar aralığı sayesinde daha fazla ergonomi sunar
- Uygulamalar
- Büyük ve küçük operatörler için
- Oturarak veya ayakta çalışılan yerler için
- Malzeme
- Mafsal parçaları: Alüminyum döküm
Körük: Plastik
- General colour
- RAL 7035
- Renk
- RAL 7035
- Teslimat kapsamı
- Montaj malzemeleri dahil
- Uzunluk
- 790 mm
- Connection options enclosure
- CP 120
- Connection options wall / machine
- CP 120
- Bilgi
- Taşıyıcı profilli kombinasyonlarda, yükseklik ayarlanabilir, dikkat edilecekler: Bir mafsalın kullanılması halinde taşıyıcı profil, daima kontrol panosuna en yakın yüksekliği ayarlanabilir, yatay konumda kullanılmalıdır.
- Ölçüler
- Uzunluk: 790 mm
- Taşıma yükü
- 10 kg...60 kg
- Model No. bilgisi
- Kablo girişine maksimum enkesit 17 x 59 mm
- Ağırlık aralığı, donatılmış pano ve dikey taşıma profili için geçerlidir.
- Paketteki adet
- 1 adet
- Net ağırlık
- 13,76 kg
- Brüt ağırlık
- 14,2 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 73269060
- EAN
- 4028177924345
- ETIM 9
- EC000882
- ECLASS 8.0
- 27400556
- Ürün açıklaması
-
CP support section height-adjustable, CP120/120, for weight range 10-60 kg