Taşıyıcı kol sistemleri

Diğer bileşenler

Taşıma kolu sistemlerine yönelik diğer bileşenler.

Diğer bileşenler

VESA 75/100 bağlantı konsolu

Kumanda kutularına arkadan bağlantı yapılabilmesi için piyasada bulunan standart TFT'ler ve VESA 75/100 bağlantısı. Rittal CP 40 ve CP 60 taşıma kolu sistemlerinde ve CP 120'de Ø 130 mm köşeli 120 x 65 mm taşıma kolu bağlantısı...

Diğer bileşenler

Bağlantı konsolu 120 x 65 mm taşıyıcı kol bağlantısı için

Yassı kumanda panolarının arka taraflı bağlantısı için. Kolay kablo geçişi için çıkarılabilir kapak

Diğer bileşenler

Adaptör Ø 130 mm taşıyıcı kol bağlantısından 120 x 65 mm bağlantıya

120 x 65 mm taşıma kolu kesitli kumana panolarının ve VESA 75/100 bağlantı konsolunun montajı için

Diğer bileşenler

Taşıyıcı profil, yüksekliği ayarlanabilir Taşıyıcı kol sistemleri için

Yükseklik ayarlı yeni taşıma profili, insan-makine haberleşmesindeki temel parametreleri her zaman iyi bir şekilde görmenizi sağlar. Sistem duvar tarafında bir adaptöre gerek kalmadan doğrudan CP 120 taşıma kolu sisteminin bileşenlerine...

Diğer bileşenler

Adaptör Ø 130 mm için Ø 180 mm taşıyıcı kol bağlantısına ait

Pano ve bağlantı sistemi ya da sabitleme sistemi ya da döner mafsal arasına montaj için.

Diğer bileşenler

Adaptör Siemens Pro-Panel için

Siemens Simatic'in CP-40 taşıma kolu sistemine montajı için çelik veya 120 x 65 mm bağlantılı, taşıma kolu bağlantılı CP 60/120.

Diğer bileşenler

Bağlantı plakası güçlendirme saclı

Kumanda Panel'leri taşıyıcı kola/ayağa kolayca sabitlemek için.

Diğer bileşenler

Köşe dönüş adaptörü 90° CP 40 üzerine CP 60 taşıyıcı kol kombinasyonu için

CP 40 üzerine CP 60 taşıma kolu kombinasyonu için

Diğer bileşenler

Adaptör Taşıyıcı kol kombinasyonu için

Büyük ile küçük taşıma kolu sistemleri arasında bağlantı elemanı ve küçük, yassı kumanda panolarına montaj için.

Diğer bileşenler

Döner mafsal kollu/kolsuz

Makine ve sistemlere doğrudan hareketli entegrasyon için.

Diğer bileşenler

Eğimli parça 10° Ø 130 mm taşıyıcı kol bağlantısı için

Bağlantı sistemi 60/120 ve sabitleme sistemi 60/120 veya dirsekli bağlantı sistemi 60/120 ve kumanda kabini arasına montaj için.

Diğer bileşenler

Eğimli parça 10° 120 x 65 mm taşıyıcı kol bağlantısı için

Bağlantı sistemi 60 veya sabitleme, sistem 60 ve kumanda kabini arasına montaj için

Diğer bileşenler

Eğim aparatı ±45° Ø 130 mm taşıyıcı kol bağlantısı için

Bağlantı sistemi 60/120 ve sabitleme sistemi, sistem 60/120 veya dirsekli bağlantı sistemi 90°, sistem 60/120 ve kumanda kabini arasına montaj için.

Diğer bileşenler

Eğim aparatı +100°/-60° 120 x 65 mm taşıyıcı kol bağlantısı için

IW üst çalışma tablası Ø 130 mm sabitleme için hazırlanmış, yüzeyler, 120 x 65 mm taşıyıcı kol bağlantılı sabitleme/bağlantı parçası. 20 kg'a kadar olan taşıma kolu bağlantılı panolar için uygundur. Korumalı...

Diğer bileşenler

Eğim kavraması taşıyıcı kol sistemi CP 60 için

İki panonun bir taşıyıcı kol/stant sistemine montajı için.