- Model numarası:
- CP 6510330
- Ürün açıklaması
- Uzun ve kısa operatörler, koltuklu ve ayakta durulan çalışma yerleri için ayar aralığı sayesinde daha fazla ergonomi sunar
- Fayda
- Taşıyıcı kolun arka tarafında bulunan bir ayar vidası aracılığıyla baskı yayının pano ağırlığına tam olarak uyarlanması
- Mutlak işlev güvenliği, baskı yayı kırıldığında kol ilgili pozisyonda kalır
- Monte edilen panonun eğim açısı, her yükseklik konumunda aynıdır
- DVI, VGA konnektörlü kablolar da sorunsuz bir şekilde geçirilebilir
- Entegre üç kademeli kilit
- Renk
- RAL 9006
- Teslimat kapsamı
- Montaj malzemeleri dahil
- Uzunluk
- 1.090 mm
- Montaj seçenekleri
- Kablo girişine maksimum enkesit 18 x 39 mm
- Kullanılabilir kabloların maksimum sayısı 3x Ø 7 mm ve 2x Ø 8,5 mm
- Ürün numarasına dair not
- Ağırlık aralığı, donatılmış pano ve dikey taşıma profili için geçerlidir.
- Ölçüler
- Uzunluk: 1.090 mm
- Taşıma yükü
- 15 kg...32 kg
- Paketteki adet
- 1 adet
- Net ağırlık
- 18 kg
- Brüt ağırlık
- 19 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 73269098
- EAN
- 4028177598140
- ECLASS 8.0
- 27189263
- Ürün açıklaması
-
CP Taşıyıcı kol yükseklik ayarlı,15-32 kg