- Model numarası:
- IW 6902670
- Ürün açıklaması
- Korumalı kablo geçişi için kablo tünelli.
- Uygulamalar
- Montaj için: IW tezgahın, hazır, yüzeyler, kasa bağlantı kavraması / CP-L kare 120 x 65 mm, tespit/muhafaza bağlantı CP 40 (Aynı zamanda adaptörler 100° / -60° CP 40 kullanılabilir)
- 20 kg'a kadar olan taşıyıcı kol bağlantılı panolar için uygun: CP 40, CP-L köşeli 120 x 65 mm, CP-L Ø 130 mm, VESA standart 75
- Malzeme
- Çelik sac
Körük: Plastik
- Yüzey
- Boyalı
- Renk
- RAL 7024
- Teslimat kapsamı
- Montaj malzemeleri dahil
- Tilt angle note
- +100°/-60°, Sıkma kolu 7.2° -kılavuz ayarlanabilir durdurma vidası açık ve kapalı +100° / -15° arası sınırlı olması.
- Tilt angle pitch pattern
- 7,2 °
- OUT_TILT_ANGLE
- -60 ‐ 100 °
- Paketteki adet
- 1 adet
- Net ağırlık
- 0,72 kg
- Brüt ağırlık
- 0,928 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 73182900
- EAN
- 4028177325791
- ECLASS 8.0
- 27189263