Eğimli parça 10° 120 x 65 mm taşıyıcı kol bağlantısı için

Model numarası: CP 6206440

Bağlantı sistemi 60 veya sabitleme, sistem 60 ve kumanda kabini arasına montaj için

Model numarası:
CP 6206440
Dizayn
Kumanda panoları arasına montaj için ve
Kavrama CP 60, 6206.340 veya sabitleme CP 60, 6206.360
Ürün açıklaması
Bağlantı sistemi 60 veya sabitleme, sistem 60 ve kumanda kabini arasına montaj için
Malzeme
Çinko pres döküm
Renk
RAL 7035
Teslimat kapsamı
Contalar dahil
Sabitleme malzemesi
Rifid y/n
Evet
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
0,32 kg
Brüt ağırlık
0,338 kg
Gümrük tarifesi numarası
79070000
EAN
4028177684430
ETIM 9
EC000882
ECLASS 8.0
27400556
Ürün açıklaması
CP Eğimli parça 10°, L, RAL 7024
Deklerasyonlar
Üreticinin bildirimi
Dokümantasyonlar
Kılavuz
Veri sayfaları
Teknik detaylar
Teknik sistem kataloğu