- Model numarası:
- CP 6206480
- Dizayn
- Rittal Taşıyıcı kol sistemlerine bağlantı
- Ürün açıklaması
- Yassı kumanda kutuları, piyasada bulunan TFT'ler ve VESA 75/100 bağlantılı endüstriyel bilgisayarların arka taraflı bağlantısı için.
- Fayda
- Hazır delikleri sayesinde tek kişiyle hızlı ve kolay montaj
- Kurulum ve servis için daha fazla yer
- Cihazlara giden kabloları konsolun altında ve dışından döşemek mümkündür
- İçteki cihaz bağlantılarına daha kolay kablo döşemek ve erişmek için çıkartılabilir kapak
- Entegre kablo tutma seçenekleri
- Bağlantı vidası ve kapak
- Malzeme
- Çinko pres döküm
- Renk
- Bağlantı konsolu: RAL 7035
Kapak: RAL 7024
- Teslimat kapsamı
- Conta ve montaj malzemeleri dahil
Kablo tutma için kablo bağlayıcı
- Rifid y/n
- Evet
- Bilgi
- Uygulamaya bağlı olarak sabitleme, kavrama, eğim adaptörü veya adaptör gereklidir
- Taşıma kapasitesi
- 800 N
- Paketteki adet
- 1 adet
- Net ağırlık
- 2,5 kg
- Brüt ağırlık
- 2,775 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 73269098
- EAN
- 4028177693920
- ETIM 9
- EC002622
- ECLASS 8.0
- 27189263
- Ürün açıklaması
-
CP Bağlantı konsolu, Vesa 75/100