IP izolasyonu için adaptör Ø 130 mm taşıyıcı kol bağlantısı için

Model numarası: CP 6052700

Kumanda kutusu ile stand/taşıma kolu sistemi arasındaki koruma türünün sağlanması için.

Model numarası:
CP 6052700
Ürün açıklaması
Piyasada bulunan M63 x 1,5 dış çaplı kablo giriş elemanlarının montajı için. Kumanda kutusu ile stand/taşıma kolu sistemi arasındaki koruma türünün sağlanması için.
Uygulamalar
Bir kumanda panosunun şunlara karşı izolasyonu:
Ø 130 mm taşıyıcı kol bağlantısı için CP 60/120/180 pano giriş aparatı, 6206.300, 6212.300, 6218.300
Ø 130 mm taşıyıcı kol bağlantısı için CP 60/120 sabitleme, 6206.320, 6212.320
Köşeli pano giriş aparatı 90°, CP 60/120, 6206.380, 6212.380
Malzeme
Alüminyum
Yüzey
Siyah eloksallı
Teslimat kapsamı
Adaptör
Contalar dahil
Montaj vidaları dahil
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
0,15 kg
Brüt ağırlık
0,194 kg
Gümrük tarifesi numarası
76169990
EAN
4028177708051
ETIM 9
EC002622
ECLASS 8.0
27189263
Ürün açıklaması
CP Adapter for IP Seperation
Deklerasyonlar
Üreticinin bildirimi
Dokümantasyonlar
Info sheet
Veri sayfaları
Teknik detaylar