- Model numarası:
- HD 4000205
- Malzeme
- Paslanmaz çelik 1.4301 (AISI 304), 2,0 mm
- Yüzey
- Fırçalanmış, kum kalınlığı 400 pürüzlülük < 0,8 μm
- Teslimat kapsamı
- İçeriden vidalama için sabitleme malzemeleri dahil
- Bilgi
- Monte edilmiş yan panel başına panonun toplam genişliği 25 mm artar
- Şunlar için uygun
- Yükseklik: = 1.800 mm
Derinlik: = 500 mm - Gümrük tarifesi numarası
- 94039910
- EAN
- 4028177976986
- ETIM 9
- EC002524
- ETIM 8
- EC002524
- ECLASS 8.0
- 27182101
- Ürün açıklaması
- HD Sistem kabini yan panelleri, YxD 1800x500 mm için, paslanmaz çelik
Yan duvarlar HD sistem kabini HD için
Model numarası: HD 4000205
Yan paneller, dıştan mavi silikon contalı. Vidalama noktaları contalı alanın içinde yer almaktadır.