Sıralama çerçevesi HD büyük kabin HD için

Model numarası: HD 4000718

HD sistem panolarının boşluksuz sıralanması için HD birleştirme çerçevesi.

Model numarası:
HD 4000718
Malzeme
Paslanmaz çelik 1.4301 (AISI 304), 2,0 mm
Yüzey
Fırçalanmış, kum kalınlığı 400 pürüzlülük < 0,8 μm
Teslimat kapsamı
Conta dahil
Montaj malzemeleri dahil
Bilgi
Birleştirme kombinasyonunun toplam genişliği, monte edilen her bölme çerçevesi için 44 mm artar
Şunlar için uygun
Yükseklik: = 1.800 mm
Derinlik: = 500 mm
Gümrük tarifesi numarası
94032080
EAN
4028177976962
Ürün açıklaması
HD modüler çerçeve sistem kabini, YxD 1800x500 mm için, paslanmaz çelik