- Model numarası:
- HD 4000720
- Malzeme
- Paslanmaz çelik 1.4301 (AISI 304), 2,0 mm
- Yüzey
- Fırçalanmış, kum kalınlığı 400 pürüzlülük < 0,8 μm
- Teslimat kapsamı
- Conta dahil
Montaj malzemeleri dahil - Bilgi
- Birleştirme kombinasyonunun toplam genişliği, monte edilen her bölme çerçevesi için 44 mm artar
- Şunlar için uygun
- Yükseklik: = 2.000 mm
Derinlik: = 600 mm - Gümrük tarifesi numarası
- 94032080
- EAN
- 4028177976955
- Ürün açıklaması
- HD modüler çerçeve sistem kabini, YxD 2000x600 mm için, paslanmaz çelik
Sıralama çerçevesi HD büyük kabin HD için
Model numarası: HD 4000720
HD sistem panolarının boşluksuz sıralanması için HD birleştirme çerçevesi.