Ara montaj plakası sistem kabini HD için

Model numarası: HD 4000518

Montaj plakası öne alınmış bir pozisyona monte edilmiş olduğunda, modüler kombinasyonda kesintisiz montaj yüzeyi için.

Model numarası:
HD 4000518
Malzeme
Çelik sac, 2 mm
Yüzey
Çinko kaplama
Teslimat kapsamı
Montaj malzemeleri dahil
Şunlar için uygun
Yükseklik: = 1.800 mm
Gümrük tarifesi numarası
73269098
EAN
4028177976948
Ürün açıklaması
HD montaj plakası ara parçası, Y: 1800 mm için