Yükseklik ayar ayakları HD

Model numarası: HD 4000250

Üzeri kapalı ve kalıcı olarak sızdırmaz hale getirilmiş vida dişi sayesinde temizlik sürelerini asgari seviyeye düşürmek ve zemindeki yükseklik farklarını esnek ayak plakaları sayesinde 10° 'lik bir açıya kadar dengeleyebilmek için yükseklik ayar ayakları HD.

Model numarası:
HD 4000250
Dizayn
taban sabitlemeli
Fayda
Tamamen kapalı ve sürekli izolasyonlu dişler sayesinde temizleme sürelerinin en aza indirilmesi
Esnek ayak plakası ile 10°'lik bir açıya kadar taban eğimleri eşitlemesi
Geniş dengeleme alanı sayesinde taban eğimli olduğunda da sıralamalar mümkündür
3-A Sıhhi Standartlarına göre sertifikalandırma
Malzeme
Paslanmaz çelik 1.4301 (AISI 304)
Teslimat kapsamı
Sabitleme malzemeleri ve contalar dahil
Taşıma kapasitesi
Tesviye ayağı başına maks. 7000 N statik
Ölçüler
Dişler: M12
Şunlar için uygun
Pano tipi: Kompakt panolar HD
VX
VX SE
TS
Tesviye aralığı
122 ‐ 175 mm
Paketteki adet
4 adet
Net ağırlık
2,4 kg
Brüt ağırlık
2,5 kg
Gümrük tarifesi numarası
73181900
EAN
4028177707658
ETIM 9
EC002622
ETIM 8
EC002622
ECLASS 8.0
27189263
Ürün açıklaması
HD Yükseltme ayakları, 122-175 mm, 1.4301, taban sabitlemeli, 4'lü pk
Dokümantasyonlar
Kılavuz
Veri sayfaları
Teknik sistem kataloğu