- Model numarası:
- HD 4000785
- Malzeme
- Paslanmaz çelik 1.4301 (AISI 304)
- Teslimat kapsamı
- HD eklentisi için conta dahil
Montaj malzemeleri dahil - Bilgi
- Birleştirme kombinasyonunun toplam genişliği, monte edilen her bölme çerçevesi için 44 mm artar
- Şunlar için uygun
- Yükseklik: = 1.800 mm
Derinlik: = 500 mm - Paketteki adet
- 1 adet
- Net ağırlık
- 9,5 kg
- Brüt ağırlık
- 12,5 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 94039910
- EAN
- 4028177693647
- ETIM 9
- EC002622
- ETIM 8
- EC002622
- ECLASS 8.0
- 27189263
- Dokümantasyonlar
- Kılavuz