- Model numarası:
- HD 4000525
- Dizayn
- Çatı eğimi 30° öne doğru
- Malzeme
- Paslanmaz çelik 1.4301 (AISI 304)
- Teslimat kapsamı
- Montaj malzemeleri dahil
- Ölçüler
- Genişlik: 1.200 mm
Yükseklik, ön: 40 mm
Yükseklik arka: 333 mm
Derinlik: 500 mm - Şunlar için uygun
- Genişlik: = 1.200 mm
Derinlik: = 500 mm - Paketteki adet
- 1 adet
- Net ağırlık
- 19 kg
- Brüt ağırlık
- 20 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 94039910
- EAN
- 4028177694231
- ETIM 9
- EC002530
- ETIM 8
- EC002530
- ECLASS 8.0
- 27182405
- Dokümantasyonlar
- Kılavuz