Tavan sacı VX için

Model numarası: VX 5051047

Model numarası:
VX 5051047
Malzeme
Çelik sac
Yüzey
Daldırma astar üstüne dıştantoz boyalı, dokulu boyalı
Renk
RAL 7035
Şunlar için uygun
Pano tipi: VX
Genişlik: 1.000 mm
Derinlik: 500 mm
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
5,6 kg
Brüt ağırlık
7,6 kg
Gümrük tarifesi numarası
73269098
EAN
4028177928138
ETIM 9
EC000744
ETIM 8
EC000261
ECLASS 8.0
27182405