- Model numarası:
- VX 5051049
- Malzeme
- Çelik sac
- Yüzey
- Daldırma astar üstüne dıştantoz boyalı, dokulu boyalı
- Renk
- RAL 7035
- Şunlar için uygun
- Pano tipi: VX
Genişlik: 1.200 mm
Derinlik: 400 mm - Paketteki adet
- 1 adet
- Net ağırlık
- 5,4 kg
- Brüt ağırlık
- 7,4 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 73269098
- EAN
- 4028177928114
- ETIM 9
- EC000744
- ETIM 8
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27182405