Tavan sacı VX için

Model numarası: VX 5051051

Model numarası:
VX 5051051
Malzeme
Çelik sac
Yüzey
Daldırma astar üstüne dıştantoz boyalı, dokulu boyalı
Renk
RAL 7035
Şunlar için uygun
Pano tipi: VX
Genişlik: 1.200 mm
Derinlik: 600 mm
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
8,2 kg
Brüt ağırlık
10,2 kg
Gümrük tarifesi numarası
73269098
EAN
4028177928091
ETIM 9
EC000744
ETIM 8
EC000261
ECLASS 8.0
27182405