- Model numarası:
- VX 5051060
- Malzeme
- Çelik sac
- Yüzey
- Daldırma astar üstüne dıştantoz boyalı, dokulu boyalı
- Renk
- RAL 7035
- Şunlar için uygun
- Pano tipi: VX
Genişlik: 800 mm
Derinlik: 500 mm - Paketteki adet
- 1 adet
- Net ağırlık
- 4,6 kg
- Brüt ağırlık
- 6,6 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 73269098
- EAN
- 4028177928008
- ETIM 9
- EC000744
- ETIM 8
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27182405