Arka panel VX için

Model numarası: VX 5051066

Model numarası:
VX 5051066
Malzeme
Çelik sac
Yüzey
Daldırma astar üstüne dıştantoz boyalı, dokulu boyalı
Renk
RAL 7035
Şunlar için uygun
Pano tipi: VX
Genişlik: 1.200 mm
Yükseklik: 1.200 mm
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
17,2 kg
Brüt ağırlık
31,36 kg
Gümrük tarifesi numarası
94039910
EAN
4028177927940
ETIM 9
EC002524
ECLASS 8.0
27182101