Arka panel VX için

Model numarası: VX 5051070

Model numarası:
VX 5051070
Malzeme
Çelik sac
Yüzey
Daldırma astar üstüne dıştantoz boyalı, dokulu boyalı
Renk
RAL 7035
Şunlar için uygun
Pano tipi: VX
Genişlik: 1.200 mm
Yükseklik: 1.800 mm
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
26,8 kg
Brüt ağırlık
48,04 kg
Gümrük tarifesi numarası
94039910
EAN
4028177927902
ETIM 9
EC002524
ECLASS 8.0
27182101