- Model numarası:
- VX 5051074
- Malzeme
- Çelik sac
- Yüzey
- Daldırma astar üstüne dıştantoz boyalı, dokulu boyalı
- Renk
- RAL 7035
- Şunlar için uygun
- Pano tipi: VX
Genişlik: 600 mm
Yükseklik: 1.200 mm - Paketteki adet
- 1 adet
- Net ağırlık
- 8,6 kg
- Brüt ağırlık
- 15,68 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 94039910
- EAN
- 4028177927865
- ETIM 9
- EC002524
- ECLASS 8.0
- 27182101