Tekli kapı VX için

Model numarası: VX 5051093

Model numarası:
VX 5051093
Malzeme
Çelik sac
Yüzey
Daldırma astar üstüne dıştantoz boyalı, dokulu boyalı
Renk
RAL 7035
Teslimat kapsamı
Çubuk kilit, komple
Kilit: 3 mm double-bit
Şunlar için uygun
Pano tipi: VX
Genişlik: 600 mm
Yükseklik: 1.400 mm
Teslimat kapsamı
Çubuk kilit, komple
Kilit: 3 mm double-bit
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
16,2 kg
Brüt ağırlık
24,46 kg
Gümrük tarifesi numarası
94039910
EAN
4028177927674
ETIM 9
EC000747
ETIM 8
EC000261
ECLASS 8.0
27182204