- Model numarası:
- VX 5051098
- Malzeme
- Çelik sac
- Yüzey
- Daldırma astar üstüne dıştantoz boyalı, dokulu boyalı
- Renk
- RAL 7035
- Teslimat kapsamı
- Çubuk kilit, komple
Kilit: 3 mm double-bit - Şunlar için uygun
- Pano tipi: VX
Genişlik: 800 mm
Yükseklik: 2.200 mm - Teslimat kapsamı
- Çubuk kilit, komple
- Kilit: 3 mm double-bit
- Paketteki adet
- 1 adet
- Net ağırlık
- 33,17 kg
- Brüt ağırlık
- 34,2 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 94039910
- EAN
- 4028177927629
- ETIM 9
- EC000747
- ETIM 8
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27182204