- Model numarası:
- VX 5051123
- Malzeme
- Çelik sac
- Yüzey
- Daldırma astar üstüne dıştantoz boyalı, dokulu boyalı
- Renk
- RAL 7035
- Teslimat kapsamı
- Çubuk kilit, komple
- Ölçüler
- Genişlik: 600 mm
Yükseklik: 1.400 mm - Şunlar için uygun
- Pano tipi: VX
- Teslimat kapsamı
- Çubuk kilit, komple
- Paketteki adet
- 1 adet
- Net ağırlık
- 18 kg
- Brüt ağırlık
- 26,26 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 94039910
- EAN
- 4028177927377
- ETIM 9
- EC000747
- ECLASS 8.0
- 27182204