Sol kapı İki kapılı VX için

Model numarası: VX 5051126

Kapatma elemanı İki kapılı VX için

Model numarası:
VX 5051126
Malzeme
Çelik sac
Yüzey
Daldırma astar üstüne dıştantoz boyalı, dokulu boyalı
Renk
RAL 7035
Teslimat kapsamı
Çubuk kilit, komple
Ölçüler
Genişlik: 400 mm
Yükseklik: 1.800 mm
Şunlar için uygun
Pano tipi: VX
Genişlik: 800 mm
Yükseklik: 1.800 mm
Teslimat kapsamı
Çubuk kilit, komple
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
16,8 kg
Brüt ağırlık
23,88 kg
Gümrük tarifesi numarası
94039910
EAN
4028177927346
ETIM 9
EC000747
ECLASS 8.0
27182204