Montaj plakası VX, TS için

Model numarası: VX 5051034

Montaj plakası sabitlemesi TS için

Montaj plakası sabitlemesi VX için

Montaj plakası sabitlemesi Modüler pano sistemler, VX25 paslanmaz çelik

Model numarası:
VX 5051034
Malzeme
Çelik sac
Yüzey
Çinko kaplama
Montaj plakası (G x Y)
499 mm x 1.296 mm
Şunlar için uygun
Pano tipi: VX
Genişlik: = 600 mm
Yükseklik: = 1.400 mm
Montaj talimatı
TS panolarına kurulum için, 5050.063 montaj plakası gereklidir.
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
17,2 kg
Brüt ağırlık
22,74 kg
Gümrük tarifesi numarası
94039910
EAN
4028177928268
ETIM 9
EC000213
ECLASS 8.0
27409216