- Model numarası:
- VX 5051040
- Malzeme
- Çelik sac
- Yüzey
- Çinko kaplama
- Montaj plakası (G x Y)
- 699 mm x 1.296 mm
- Şunlar için uygun
- Pano tipi: VX
Genişlik: = 800 mm
Yükseklik: = 1.400 mm - Montaj talimatı
- TS panolarına kurulum için, 5050.063 montaj plakası gereklidir.
- Paketteki adet
- 1 adet
- Net ağırlık
- 23,2 kg
- Brüt ağırlık
- 30,59 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 94039910
- EAN
- 4028177928206
- ETIM 9
- EC000213
- ECLASS 8.0
- 27409216