- Model numarası:
- VX 5051044
- Malzeme
- Çelik sac
- Yüzey
- Çinko kaplama
- Montaj plakası (G x Y)
- 699 mm x 2.096 mm
- Şunlar için uygun
- Pano tipi: VX
Genişlik: = 800 mm
Yükseklik: = 2.200 mm - Montaj talimatı
- TS panolarına kurulum için, 5050.063 montaj plakası gereklidir.
- Paketteki adet
- 1 adet
- Net ağırlık
- 37 kg
- Brüt ağırlık
- 48,61 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 94039910
- EAN
- 4028177928169
- ETIM 9
- EC000213
- ECLASS 8.0
- 27409216