- Model numarası:
- VX 5051175
- Ölçüler
- Genişlik: 26 mm
Yükseklik: 12 mm
Uzunluk: 5,68 m - Model no. için uygun
- 8609.200
- 8609.201
- 8609.202
- 8609.203
- 8609.204
- 8609.205
- 8609.206
- 8609.207
- Paketteki adet
- 1 adet
- Net ağırlık
- 0,25 kg
- Brüt ağırlık
- 0,261 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 40081100
- EAN
- 4028177954007
- ETIM 9
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Ürün açıklaması
- VX bölme paneli izolasyonu, 2 sızdırmazlık fitili 745mm, 2 sızdırmazlık fitili 2095mm