- Model numarası:
- VX 5051112
- Teslimat kapsamı
- Çubuk kilit, komple
Kilit plakası
Double-bit parçalı kilit kutusu
Kilit: 3 mm double-bit
Sabitleme elemanı kilitleme çubuğu
- Şunlar için uygun
- Pano tipi: VX tek kapılı
VX çift kapılı, ana kapı
Yükseklik: 1.400 mm
- Teslimat kapsamı
- Çubuk kilit, komple
- Kilit plakası
- Double-bit parçalı kilit kutusu
- Kilit: 3 mm double-bit
- Sabitleme elemanı kilitleme çubuğu
- Paketteki adet
- 1 adet
- Net ağırlık
- 2 kg
- Brüt ağırlık
- 3 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 83015000
- EAN
- 4028177927483
- ETIM 9
- EC000747
- ECLASS 8.0
- 27409217