Çubuk kilidi VX için

Model numarası: VX 5051114

Model numarası:
VX 5051114
Teslimat kapsamı
Çubuk kilit, komple
Kilit plakası
Double-bit parçalı kilit kutusu
Kilit: 3 mm double-bit
Sabitleme elemanı kilitleme çubuğu
Şunlar için uygun
Pano tipi: VX tek kapılı
VX çift kapılı, ana kapı
Yükseklik: 1.800 mm
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
1,25 kg
Brüt ağırlık
1,4 kg
Gümrük tarifesi numarası
83015000
EAN
4028177927469
ETIM 9
EC000747
ECLASS 8.0
27409217