Sac vida VX

Model numarası: VX 5051018

VX kablo giriş plakaları için vida

Model numarası:
VX 5051018
Dizayn
Alyan yuvarlak 30
Malzeme
Çelik
Ölçüler
Uzunluk: 13 mm
Ölçüler
Dişler: 5,5
Diş uzunluğu: 13 mm
Paketteki adet
50 adet
Net ağırlık
0,1 kg
Brüt ağırlık
0,184 kg
Gümrük tarifesi numarası
73181900
EAN
4028177934320
ETIM 9
EC002524
ECLASS 8.0
27180101
Ürün açıklaması
VX altıgen başlı, bilezikli kendinden kılavuzlu vida, çelik sac için, boyutlar: 5,5x13 mm, TX30