- Model numarası:
- VX 5051151
- Malzeme
- Kapı: Paslanmaz çelik 1.4301 (AISI 304), 2,0 mm, dışı fırçalanmış
- Yüzey
- Dıştan metal boya ile fırçalanmış, tanecik 400
- Şunlar için uygun
- Genişlik: 600 mm
Yükseklik: 1.800 mm - Paketteki adet
- 1 adet
- Net ağırlık
- 21 kg
- Brüt ağırlık
- 25 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 94039910
- EAN
- 4028177930254
- ETIM 9
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101