Tavan sacı VX paslanmaz çelik için

Model numarası: VX 5051141

Model numarası:
VX 5051141
Malzeme
Paslanmaz çelik 1.4301 (AISI 304)
Yüzey
Dıştan metal boya ile fırçalanmış, tanecik 400
Şunlar için uygun
Genişlik: 1.200 mm
Derinlik: 500 mm
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
4,2 kg
Brüt ağırlık
5,2 kg
Gümrük tarifesi numarası
73269098
EAN
4028177930155
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101