- Model numarası:
- VX 5051145
- Malzeme
- Paslanmaz çelik 1.4301 (AISI 304)
- Yüzey
- Dıştan metal boya ile fırçalanmış, tanecik 400
- Şunlar için uygun
- Genişlik: 800 mm
Yükseklik: 1.800 mm - Paketteki adet
- 1 adet
- Net ağırlık
- 29 kg
- Brüt ağırlık
- 33 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 94039910
- EAN
- 4028177930193
- ETIM 9
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101