Arka panel VX paslanmaz çelik için

Model numarası: VX 5051148

Model numarası:
VX 5051148
Malzeme
Paslanmaz çelik 1.4301 (AISI 304)
Yüzey
Dıştan metal boya ile fırçalanmış, tanecik 400
Şunlar için uygun
Genişlik: 600 mm
Yükseklik: 2.000 mm
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
27 kg
Brüt ağırlık
31 kg
Gümrük tarifesi numarası
94039910
EAN
4028177930223
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101