Kablo giriş plakası VX paslanmaz çelik için

Model numarası: VX 5050822

Taban alanının ihtiyaca özel büyütülmesi için. Montaj bileşenleri ve topraklama noktaları üzerinden potansiyel dengeleme mevcuttur.

Model numarası:
VX 5050822
Ölçüler
Genişlik: 490 mm
Derinlik: 175 mm
Şunlar için uygun
Genişlik: 600 mm
Bilgi
Bir taban açıklığını komple kapatmak için en az bir sürgü sacı gereklidir.
Çift kapaklı panolarda, panonun yarısı için bir PU yeterlidir.
Gümrük tarifesi numarası
94039910
EAN
4028177972988