- Model numarası:
- VX 5050829
- Ölçüler
- Genişlik: 540 mm
Derinlik: 275 mm - Şunlar için uygun
- Genişlik: 1.200 mm
- Bilgi
- Bir taban açıklığını komple kapatmak için en az bir sürgü sacı gereklidir.
- Çift kapaklı panolarda, panonun yarısı için bir PU yeterlidir.
- Paketteki adet
- 1 adet
- Net ağırlık
- 2,06 kg
- Brüt ağırlık
- 2,1 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 94039910
- EAN
- 4028177973053