- Model numarası:
- VX 5050818
- Ölçüler
- Genişlik: 490 mm
Derinlik: 115 mm - Şunlar için uygun
- Genişlik: 600 mm
- Bilgi
- Çift kapaklı panolarda, panonun yarısı için bir PU yeterlidir.
- Paketteki adet
- 1 adet
- Net ağırlık
- 0,8 kg
- Brüt ağırlık
- 0,84 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 83024200
- EAN
- 4028177972940