Çubuk kilidi VX paslanmaz çelik için

Model numarası: VX 5051192

Model numarası:
VX 5051192
Teslimat kapsamı
Çubuk kilit, komple
Double-bit parçalı kilit kutusu
Kilit: 3 mm double-bit
Sabitleme elemanı kilitleme çubuğu
Şunlar için uygun
Yükseklik: 1.800 mm
Teslimat kapsamı
Çubuk kilit, komple
Double-bit parçalı kilit kutusu
Kilit: 3 mm double-bit
Sabitleme elemanı kilitleme çubuğu
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
3 kg
Brüt ağırlık
3,759 kg
Gümrük tarifesi numarası
83015000
EAN
4028177023178