- Model numarası:
- VX_IT 5051212
- Malzeme
- Alüminyum
Gözetleme kapısı: Tek katlı güvenlik camı, 3 mm
- Yüzey
- Ön kapı: Alüminyum, eloksallı/boyalı
- Renk
- Komfort kapı kolu VX, menteşeler, yatay profil: RAL 9005
- Teslimat kapsamı
- 3524 E güvenlik kilitli profil yarı silindirleri için VX Komfort kapı kollu kapı
Menteşeler 180°, monteli
Yüzeylere montaj için sabitleme malzemesi dahil
- Şunlar için uygun
- Genişlik: 600 mm
Yükseklik: 800 mm
- Teslimat kapsamı
- 3524 E güvenlik kilitli profil yarı silindirleri için VX Komfort kapı kollu kapı
- Menteşeler 180°, monteli
- Yüzeylere montaj için sabitleme malzemesi dahil
- Paketteki adet
- 1 adet
- Gümrük tarifesi numarası
- 94039910
- EAN
- 4028177968080