Alüminyum cam kapı, tek parçalı VX IT için

Model numarası: VX_IT 5051214

Pano anahtarı

Model numarası:
VX_IT 5051214
Malzeme
Alüminyum
Gözetleme kapısı: Tek katlı güvenlik camı, 3 mm
Yüzey
Ön kapı: Alüminyum, eloksallı/boyalı
Renk
Komfort kapı kolu VX, menteşeler, yatay profil: RAL 9005
Teslimat kapsamı
3524 E güvenlik kilitli profil yarı silindirleri için VX Komfort kapı kollu kapı
Menteşeler 180°, monteli
Yüzeylere montaj için sabitleme malzemesi dahil
Şunlar için uygun
Genişlik: 800 mm
Yükseklik: 1.800 mm
Teslimat kapsamı
3524 E güvenlik kilitli profil yarı silindirleri için VX Komfort kapı kollu kapı
Menteşeler 180°, monteli
Yüzeylere montaj için sabitleme malzemesi dahil
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
14,8 kg
Brüt ağırlık
15,6 kg
Gümrük tarifesi numarası
94039910
EAN
4028177968103